3. Istukkaventtiilit

H550B/NVK24A-MP-TPC/Z



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H550B/NVK24A-MP-TPC/Z

H550B/NVK24A-MP-TPC/Z

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 50, Ulkokierre, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena
3 putkiliittimet ZH4550 toimitetaan erikseen

Listahinta
1 522,80 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
EXT-SU-ZR4550M

EXT-SU-ZR4550M

Putkiliitin, DN 50, G 2 3/4", Rp 2"

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH4550

ZH4550

Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 50 Rp 2"

Listahinta: 39,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH550

ZH550

Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 50

Listahinta: 29,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 147,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 389,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
40 m³/h
Väliaine
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
Sulkupaine
300 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Ulkokierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm² (Liitin 4 mm²)
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V