H6040X25-S2/NV230A-TPC
Istukkaventtiili, 2-tie, DN 40, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 1 561,00 €
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
- Kuvio
- 2-tie
- Kvs
- 25 m³/h
- Väliaine
- Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- 5...150°C [41...302°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
- 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
- Sulkupaine
- 500 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Maks. 0.05% Kvs arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet kaapelilla 1 m, 3x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2