3. Istukkaventtiilit

H6100S/RV24A-SZ



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6100S/RV24A-SZ

H6100S/RV24A-SZ

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 100, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 50 mm, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
3 309,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
Kvs
145 m³/h
Väliaine
Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
5...150°C [41...302°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • 120 °C arvoon 1600 kPa saakka
  • 150 °C arvoon 1400 kPa saakka
Sulkupaine
450 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.05% Kvs arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V