3. Säätöpalloventtiilit

R7050R25-B3/SR24A-MP



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R7050R25-B3/SR24A-MP

R7050R25-B3/SR24A-MP

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 106,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 163,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR24-2

ZR24-2

Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listahinta: 129,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 389,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
25 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...100°C [14...212°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Sulkupaine
600 kPa
Paine-ero Δpmax
100 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.25 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V