2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Venttiilin toimilaitteet

TR24-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TR24-SR

TR24-SR

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40

Listahinta
195,00 €
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
CAD data 2D

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

CAD data 3D
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
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Tilapäinen vaihteiston vapautus
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-7...50°C [19...122°F]