C215QFL-D/CQ24A-T
PI virtauksenrajoitusventtiili (PIFLV), 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Väliaineen lämpötila 2...60°C [36...140°F]
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 75 s, IP40, Liittimet
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 223,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Tuotevideot
Miksi valita Belimo PIFLV?
Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV.
PIFLV on paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili, joka on suunniteltu erityisesti ON/OFF-jäähdytysvyöhykesovelluksiin.
Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV
PIFLV: paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili – innovatiivinen virtauksenrajoitusrakenne.
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- V'nom [l/h]
- 470
- V'nom [l/s]
- 0.13
- Väliaine
- Vesi
- Väliaineen lämpötila
- 2...60°C [36...140°F]
- Paine-ero
- 20...280 kPa
- Sulkupaine
- 520 kPa
- Paine-eroa koskeva huomautus
- 50 kPa hiljaista käyntiä varten
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisäkierre
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 0.3 W
- Tehontarve (pito)
- 0.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 0.6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm² (kaapeli ø6.3...6.8 mm, 3-johto)
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Tuotekategoria
- IP40