3. Venttiilin toimilaitteet

AVK24A-3-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

3-pisteohjausta varten huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat huomautukset.

Listahinta
1 533,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24 V
Tehontarve (käynti)
4.5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
9 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Voima
2000 N
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella
Isku
32 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 32 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]