3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

C215QFL-F0



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
C215QFL-F0

C215QFL-F0

PI virtauksenrajoitusventtiili (PIFLV), 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Väliaineen lämpötila 2...60°C [36...140°F]

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita C215QFL-F0
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    Hydroniset kaaviot

    • Lataus
    0 tuote(tta) valittu
    Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
    Lisävarusteet

    Mekaaninen lisävaruste

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Karanjatke CQ

    Listahinta: 27,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZLR-01

    ZLR-01

    Liitäntäadapteri, QCV-LR

    Listahinta: 43,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2315

    ZR2315

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listahinta: 14,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Miksi valita Belimo PIFLV?

    Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV.
    PIFLV on paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili, joka on suunniteltu erityisesti ON/OFF-jäähdytysvyöhykesovelluksiin.

     

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV

    PIFLV: paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili – innovatiivinen virtauksenrajoitusrakenne.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    V'nom [l/h]
    940
    V'nom [l/s]
    0.26
    Väliaine
    Vesi
    Väliaineen lämpötila
    2...60°C [36...140°F]
    Paine-ero
    20...280 kPa
    Sulkupaine
    520 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    50 kPa hiljaista käyntiä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre