3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

C220QFL-H0



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
C220QFL-H0

C220QFL-H0

PI virtauksenrajoitusventtiili (PIFLV), 2-tie, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2350 l/h, Väliaineen lämpötila 2...60°C [36...140°F]

Listahinta
109,00 €
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
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita C220QFL-H0
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Karanjatke CQ

    Listahinta: 27,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZLR-01

    ZLR-01

    Liitäntäadapteri, QCV-LR

    Listahinta: 43,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2320

    ZR2320

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listahinta: 16,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Miksi valita Belimo PIFLV?

    Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV.
    PIFLV on paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili, joka on suunniteltu erityisesti ON/OFF-jäähdytysvyöhykesovelluksiin.

     

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV

    PIFLV: paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili – innovatiivinen virtauksenrajoitusrakenne.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    V'nom [l/h]
    2350
    V'nom [l/s]
    0.65
    Väliaine
    Vesi
    Väliaineen lämpötila
    2...60°C [36...140°F]
    Paine-ero
    20...280 kPa
    Sulkupaine
    520 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    50 kPa hiljaista käyntiä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre