CQ24A-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listahinta
113,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-C

ZCQ-C

Rajoitinkiinnike, CQ... -toimilaitteelle
Multipak 5 kpl

Listahinta: 10,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-E

ZCQ-E

Karanjatke CQ

Listahinta: 28,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-W

ZCQ-W

Kotelon kansi CQ, Väri: valkoinen (RAL 9010)

Listahinta: 9,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.3 W
Tehontarve (pito)
0.3 W
Tehontarve mitoituksessa
0.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.34 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Tuotekategoria
IP40