CQK230A-T
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP40, Liittimet
- Listahinta
- 194,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 2.5 mm² (kaapeli ø6.3...6.8 mm, 2-johto)
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Tuotekategoria
- IP40