CQK24A-SR-T
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Liittimet
- Listahinta
- 171,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 1.5 mm² (kaapeli ø6...8 mm, 4-johto)
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP40