EP020R6+BAC-HH2
Sähk. 6-tie PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Väliaineen lämpötila 6...80°C [43...176°F], kondensaatiokytkimellä, kaapelin pituus 2 + 2 m
- Listahinta
- 1 526,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
A-22PEM-A01
Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
EXT-OC-ZR3020
Eristyskuori venttiilille R30..-..-..-B2, DN 20
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
P2P20PF-1GE
Putkikaari 90° uros/naaras, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", 2 kpl:n sarja
ZR2320
Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Sähköinen lisävaruste
CRK24-B1
Huonesäädin, Ulostulo 2...10 V: jäähdytys, lämmitys 6-tieventtiilille, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertopainike +/-
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille
Anturit
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 6-tie
- V'nom [l/h]
- 2500
- Virtaus säädettävissä
- 4.2 - 100% arvosta V'nom
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- 6...80°C [43...176°F]
- Paine-ero
- ∆pmax 110 kPa
- Sulkupaine
- 350 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Lineaarinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisäkierre
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.8 W
- Tehontarve (pito)
- 4.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 8.1 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Tuotekategoria
- IP54