3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

EP025R6+BAC-HHM



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Sähk. 6-tie PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Väliaineen lämpötila 6...80°C [43...176°F], kosketusanturilla kosteus, kaapelin pituus 2 + 2 m

Listahinta
2 041,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 24,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Eristyskuori venttiilille R30..-..-..-B3, DN 25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Putkikaari 90° uros/naaras, DN 25, Rp 1", R 1", 2 kpl:n sarja

Listahinta: 55,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR-005

ZR-005

Asennuskiinnike 6-tieventtiilille DN 25

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR2325

ZR2325

Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"

Listahinta: 21,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRK24-B1

CRK24-B1

Huonesäädin, Lähtö 2...10 V: jäähdytys, lämmitys 6-tieventtiilille, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertosäädin +/-

Listahinta: 254,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Anturit

22HTH-110X

22HTH-110X

Kosketusanturi kosteus/lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Kaapelin pituus 2 m

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
6-tie
V'nom [l/h]
3500
Virtaus säädettävissä
4.2 - 100% arvosta V'nom
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Väliaineen lämpötila
6...80°C [43...176°F]
Paine-ero
∆pmax 110 kPa
Sulkupaine
350 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Sisäkierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4.9 W
Tehontarve (pito)
4.1 W
Tehontarve mitoituksessa
9.3 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP54