The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~

  1. Koti
  2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Venttiilin toimilaitteet

EVC24A-SZ



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 40 mm, IP54

Listahinta
1 092,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
11 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
2500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
40 mm
Ajoaika (moottori)
35 s / 40 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]