3. Istukkaventtiilit

EXT-H6100XP-6500



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EXT-H6100XP-6500

EXT-H6100XP-6500

Paineriippumaton istukkaventtiili, 2-tie, DN 100, Laippa, PN 25, ps 1600 kPa, Väliaineen lämpötila 5...140°C [41...284°F]

Toimilaitteet on tilattava erikseen. Katso sähköiset lisävarusteet.

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54

Listahinta: 1 529,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 533,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 671,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 590,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 590,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 972,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 40 mm, IP54

Listahinta: 1 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 098,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 1 022,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 972,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Isku 40 mm, IP54

Listahinta: 1 195,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 40 mm, IP54

Listahinta: 1 092,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 40 mm, IP54

Listahinta: 1 092,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
16.6
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 30 til.-%.
Väliaineen lämpötila
5...140°C [41...284°F]
Paine-eroa koskeva huomautus
Kavitaatiottoman toiminnan varmistamiseksi suurin paine-ero ∆pmax on laskettava projektisuunnittelua koskevien huomautusten mukaisesti.
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.1 % Kvs-arvosta