EXT-H650P-1500
Paineriippumaton istukkaventtiili, 2-tie, DN 50, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Väliaineen lämpötila 5...140°C [41...284°F]
Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Sähköinen lisävaruste
NV230A-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54
NV24A-MOD
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54
NV24A-MP-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NV24A-SR-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NV24A-SZ-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NV24A-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVC230A-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVC24A-MP-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVC24A-SR-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVC24A-SZ-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVK230A-3
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54
NVK24A-3-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVK24A-MOD
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54
NVK24A-MP-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVK24A-SR-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVK24A-SZ-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVKC24A-MP-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVKC24A-SR-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
NVKC24A-SZ-TPC
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- V'nom [l/s]
- 4.4
- Väliaine
- Vesi, vedenlaatu standardin VDI 2035 mukainen
- Väliaineen lämpötila
- 5...140°C [41...284°F]
- Paine-eroa koskeva huomautus
- Kavitaatiottoman toiminnan varmistamiseksi suurin paine-ero ∆pmax on laskettava projektisuunnittelua koskevien huomautusten mukaisesti.
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Maks. 0.05% Kvs arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa