2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

GR24A-MP-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Asennukseen tarvitaan sovite, joka on tilattava erikseen.
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
640,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZGF-14

ZGF-14

Sovite, litteä pää, 14xø18x33 mm (LxøxK), GR..-R:lle

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGF-17

ZGF-17

Sovite, litteä pää, 17xø22x33 mm (LxøxK), GR..-R:lle

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-14

ZGV-14

Sovite, neliö, 14x14x40 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-16

ZGV-16

Sovite, neliö, 16x16x40 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-17

ZGV-17

Sovite, neliö, 17x17x20 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-19

ZGV-19

Sovite, neliö, 19x19x40 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-001

ZGI-001

Supistaja sovitteelle ZGV-19 14x14x20 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-002

ZGI-002

Supistaja sovitteelle ZGV-16 11x11x20 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-003

ZGI-003

Supistaja sovitteelle ZGV-19 14x14x35 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-004

ZGI-004

Supistaja sovitteelle ZGV-16 11x11x35 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-009

ZGI-009

Supistaja sovitteelle ZGV-19 11xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-010

ZGI-010

Supistaja sovitteelle ZGV-19 10xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-012

ZGI-012

Supistaja sovitteelle ZGV-19 12x12x35 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-013

ZGI-013

Supistaja sovitteelle ZGV-16 10x10x15 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-014

ZGI-014

Supistaja sovitteelle ZGV-19 8xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-015

ZGI-015

Supistaja sovitteelle ZGV-19 9xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
40 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
75...270 s