GRC230G-5



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
GRC230G-5

GRC230G-5

Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 35 s, IP66/67, F05

Listahinta
849,00 €
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
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
HH230-MG

HH230-MG

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
HT230-MG

HT230-MG

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 115,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X