3. Istukkaventtiilit

H325S-L



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H325S-L

H325S-L

Istukkaventtiili ruostumatonta terästä, 3-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 0...130°C [32...266°F]

Listahinta
550,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H325S-L
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    10 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    0...130°C [32...266°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.02% Kvs arvosta; B – AB: maks. 0.02% Kvs arvosta
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre