H440B



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H440B

H440B

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 40, Ulkokierre, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
441,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H440B
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
    ZH4540

    ZH4540

    Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 40 Rp 1 1/2"

    Listahinta: 29,00 €
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
    25 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre