H514B



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H514B

H514B

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 15, Ulkokierre, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
215,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H514B
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
    EXT-SU-ZH4515M

    EXT-SU-ZH4515M

    Putkiliitin, DN 15, G 1 1/8", Rp 1/2"

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZH4515

    ZH4515

    Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 15 Rp 1/2"

    Listahinta: 11,80 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZH515

    ZH515

    Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 15

    Listahinta: 12,00 €
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
    2.5 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre