3. Istukkaventtiilit

H540B



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H540B

H540B

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 40, Ulkokierre, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
420,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H540B
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    EXT-SU-ZR4540M

    EXT-SU-ZR4540M

    Putkiliitin, DN 40, G 2 1/4", Rp 1 1/2"

    Listahinta: 179,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZH4540

    ZH4540

    Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 40 Rp 1 1/2"

    Listahinta: 29,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZH540

    ZH540

    Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 40

    Listahinta: 25,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    25 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre