3. Istukkaventtiilit

H6015X1-S2/SV24A-MOD



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6015X1-S2/SV24A-MOD

H6015X1-S2/SV24A-MOD

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 15, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 541,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 147,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
Kvs
1 m³/h
Väliaine
Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
5...150°C [41...302°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
  • 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
Sulkupaine
2500 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.05% Kvs arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)