H713N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H713N

H713N

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 15, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
428,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H713N
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
    ZH715

    ZH715

    Sokea laippa PN 16 istukkaventtiilille DN 15

    Listahinta: 40,30 €
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
    1.6 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta