• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Istukkaventtiilit

H765S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H765S

H765S

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 65, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]

Listahinta
1 497,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H765S
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    3-tie
    Kvs
    63 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...150°C [41...302°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 1600 kPa saakka
    • 150 °C arvoon 1400 kPa saakka
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta