2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

HTYD230-3



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
HTYD230-3

HTYD230-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC 230 V, 3-piste, 35 s, IP40

Listahinta
213,00 €
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
MS-NRA

MS-NRA

Asennussarja LK-sekoitusventtiilille

Listahinta: 10,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRB

MS-NRB

Asennussarja Barberi-sekoitusventtiileille

Listahinta: 9,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRC

MS-NRC

Asennussarja Honeywell/Centra DR..MA-sekoitusventtiileille

Listahinta: 31,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRC1

MS-NRC1

Asennussarja Honeywell/Centra DRU..-sekoitusventtiileille

Listahinta: 120,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRE

MS-NRE

Asennussarja sekoitusventtiileille 12 mm pyöröakselin kanssa

Listahinta: 16,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRE6

MS-NRE6

Asennussarja ESBE-sekoitusventtiileille VRG/VRB/VRH

Listahinta: 15,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRH

MS-NRH

Asennussarja Hora-sekoitusventtiileille

Listahinta: 18,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRL

MS-NRL

Asennussarja Siemens/Landis&Stäfa-sekoitusventtiileille VCI/VBG/VBF

Listahinta: 23,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRLA

MS-NRLA

Asennussarja Lazzari-sekoitusventtiileille

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRLO

MS-NRLO

Asennussarja Lovato-sekoitusventtiileille

Listahinta: 12,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRS

MS-NRS

Asennussarja Satchwell MB -sekoitusventtiileille

Listahinta: 34,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
MS-NRSF

MS-NRSF

Asennussarja Satchwell MBF -sekoitusventtiileille

Listahinta: 55,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
WNR

WNR

Asennussarja

Listahinta: 36,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

SNR

SNR

Apukytkin 1x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille kaapeliliitännällä

Listahinta: 37,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Moottorin liikesuunta
kierto myötäpäivään (cw)
Käsikäyttö
Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Kääntökulma
90°
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Tuotekategoria
IP40