LR24A-S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LR24A-S

LR24A-S

Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, 1x SPDT, IP54

Listahinta
204,00 €
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
S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
2 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste