• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

LRF230-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LRF230-O

LRF230-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta
396,00 €
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A – AB = 100%)
Käsikäyttö
Käsivivulla, voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]