LRF230-S-O
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listahinta
- 444,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6.5 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Tuotekategoria
- IP54