LRF24-S-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LRF24-S-O

LRF24-S-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
406,00 €
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
5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni