LV24A-MP-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
454,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 147,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
4 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V