2. RetroFIT+
  3. Muuttuva ilmavirta

NMQ24A-VST-RE



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listahinta
454,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää IMS-/kanavapainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä

Listahinta: 619,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä

Listahinta: 619,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
13 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
23 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
Vääntömomentti
8 Nm
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
4 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm