2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

NR24-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NR24-T

NR24-T

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, IP40, Liittimet

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
AC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
1.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø6...8 mm, 3-johto)
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Moottorin liikesuunta
kierto myötäpäivään (cw)
Käsikäyttö
Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Kääntökulma
90°
Ajoaika (moottori)
140 s / 90°
Tuotekategoria
IP40