2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

NRD230-3-SI



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRD230-3-SI

NRD230-3-SI

Lyhytiskuinen toimilaite Siemensille, 500 N, AC 230 V, 3-piste, 140 s, Isku 5.5 mm, IP40, Kaapeli

Listahinta
224,00 €
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
SNR

SNR

Apukytkin 1x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille kaapeliliitännällä

Listahinta: 37,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Voima
500 N
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Käsikäyttö
Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Isku
5.5 mm
Ajoaika (moottori)
140 s / 5.5 mm
Tuotekategoria
IP40