NRF230A-3-S2
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-piste, 90 s, 2x SPDT, IP54
- Listahinta
- 630,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 4 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 15 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2