NRF24A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRF24A

NRF24A

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta
415,00 €
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
6 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
8.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni