NRF24A-SR-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRF24A-SR-O

NRF24A-SR-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Listahinta
442,00 €
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
2.9 W
Tehontarve (pito)
1.1 W
Tehontarve mitoituksessa
4.7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V