NRF24A-SZ-O
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Listahinta
- 442,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.9 W
- Tehontarve (pito)
- 1.1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4.7 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0.5...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2