NRFD230A-3-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRFD230A-3-S2

NRFD230A-3-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta
544,00 €
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
16 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
3-piste