NV24A-SR-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
506,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
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
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V