3. Venttiilin toimilaitteet

NVKC24A-SR-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
870,00 €
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
4.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
9 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Voima
1000 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella
Isku
20 mm
Ajoaika (moottori)
35 s / 20 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]