3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

R225FL-J



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R225FL-J

R225FL-J

PI virtauksenrajoitusventtiili (PIFLV), 2-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Väliaineen lämpötila 2...60°C [36...140°F]

Listahinta
203,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R225FL-J
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    Mekaaninen lisävaruste

    ZR2325

    ZR2325

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listahinta: 21,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Väliaine
    Vesi
    Väliaineen lämpötila
    2...60°C [36...140°F]
    Paine-ero
    ∆p 20...280 kPa
    Sulkupaine
    520 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    50 kPa hiljaista käyntiä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre