3. Vyöhykeventtiilit

R3025-6P3-6P3-B3



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R3025-6P3-6P3-B3

R3025-6P3-6P3-B3

Säätöpalloventtiili, 6-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 6.3 m³/h, Kvs2 6.3 m³/h, Väliaineen lämpötila 6...80°C [43...176°F]

Listahinta
657,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R3025-6P3-6P3-B3
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    EXT-OC-ZR3025

    EXT-OC-ZR3025

    Eristyskuori venttiilille R30..-..-..-B3, DN 25
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 101,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    P2P25PE-1GE

    P2P25PE-1GE

    Putkikaari 90° uros/naaras, DN 25, Rp 1", R 1", 2 kpl:n sarja

    Listahinta: 55,10 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR-005

    ZR-005

    Kiinnitin 6-tieventtiilille DN 25

    Listahinta: 23,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2325

    ZR2325

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listahinta: 21,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    6-tie
    Kvs (sekvenssi 1)
    6.3 m³/h
    Kvs (sekvenssi 2)
    6.3 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    6...80°C [43...176°F]
    Sulkupaine
    350 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    hiljainen käyttö Δpv100 < 50 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre