3. Venttiilin toimilaitteet

RV24A-MF



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
RV24A-MF

RV24A-MF

Istukkaventtiilin toimilaite, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 50 mm, IP54

Listahinta
1 456,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 389,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2