3. Venttiilin toimilaitteet

SR230A-5



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SR230A-5

SR230A-5

Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54, F05

Listahinta
339,00 €
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
S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 71,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 95,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]