2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

SR230P-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SR230P-R

SR230P-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Asennukseen tarvitaan sovite, joka on tilattava erikseen.
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Materiaalin lopettamisen vuoksi RobustLine-kotelot toimitetaan harmaina oranssin sijaan.

Kaikki muu pysyy ennallaan.

Listahinta
759,00 €
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
ZPF-08

ZPF-08

Sovite, litteä pää, 8xø17x57 mm (LxøxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPF-09

ZPF-09

Sovite, litteä pää, 9xø12x57 mm (LxøxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPF-10

ZPF-10

Sovite, litteä pää, 10xø17x57 mm (LxøxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPF-11

ZPF-11

Sovite, litteä pää, 11xø14x57 mm (LxøxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPF-14

ZPF-14

Sovite, litteä pää, 14xø18x57 mm (LxøxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPK-12

ZPK-12

Sovite, kiilaura, ø12x4x57 mm (øxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPK-14

ZPK-14

Sovite, kiilaura, ø14x5x57 mm (øxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPV-08

ZPV-08

Sovite, neliö, 8x8x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPV-09

ZPV-09

Sovite, neliö, 9x9x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPV-10

ZPV-10

Sovite, neliö, 10x10x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPV-11

ZPV-11

Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPV-12

ZPV-12

Sovite, neliö, 12x12x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPV-14

ZPV-14

Sovite, neliö, 14x14x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 56,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
HH230

HH230

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
HT230

HT230

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 115,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X