2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

SR24A-MP-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Asennukseen tarvitaan sovite, joka on tilattava erikseen.
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
430,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZSF-08

ZSF-08

Sovite, litteä pää, 8xø17x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-09

ZSF-09

Sovite, litteä pää, 9xø12x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-10

ZSF-10

Sovite, litteä pää, 10xø17x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-11

ZSF-11

Sovite, litteä pää, 11xø14x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-14

ZSF-14

Sovite, litteä pää, 14xø18x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSK-12

ZSK-12

Sovite, kiilaura, ø12x4x57 mm (øxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSK-14

ZSK-14

Sovite, kiilaura, ø14x5x57 mm (øxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-08

ZSV-08

Sovite, neliö, 8x8x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-09

ZSV-09

Sovite, neliö, 9x9x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-10

ZSV-10

Sovite, neliö, 10x10x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-11

ZSV-11

Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK, sisäneliö), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-12

ZSV-12

Sovite, neliö, 12x12x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-14

ZSV-14

Sovite, neliö, 14x14x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 951,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 839,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.25 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
90...350 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2