SR24P-SR-5
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
Materiaalin lopettamisen vuoksi RobustLine-kotelot toimitetaan harmaina oranssin sijaan.
Kaikki muu pysyy ennallaan.
- Listahinta
- 680,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Sähköinen lisävaruste
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]