SRF24A-5
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54, F05
- Listahinta
- 588,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Tiedot
Lataukset
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 5.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A–AB = 0%)
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]